Brüstungskanäle DLP évolutive
Brüstungskanal DLP évolutive 50×105 mm
Profile und Systemzubehör 50x105 mm
Brüstungskanal DLP évolutive 50 × 105 mm
010422
Kabelführung
Installationskanäle
Verdrahtungskanal
Kabelbinder
Nagelbriden
Zubehör
Brüstungskanäle
Bodenkanäle
Merkliste
Liste anzeigen
Brüstungskanal DLP évolutive 50 × 105 mm
Kabelkanal geliefert ohne Deckel - Farbe Weiss
Brüstungskanal DLP évolutive 50 × 105 mm
Artikelnummer:
010422
E-Nr.:
127531301
EAN:
3245060104221
Barcode:
Listenpreis:
30.70 CHF
Warengruppe:
181
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Downloads
Konform EN 50085
Geliefert ohne Deckel
Länge: 2 m
Farbe: Weiss
Breite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Länge:
0 mm
Anzahl der Oberteile:
0
Oberteile mitgeliefert:
nein
Oberteilbreite 1:
0 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
symmetrisch:
nein
Bauform rechteckig:
nein
halogenfrei:
nein
RAL-Nummer:
0
Schutzfolie:
nein
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
mit Kabelhalteklammer:
nein
nutzbarer Querschnitt:
0 mm²
Wohnbaukatalog: Katalogseite [390]