Brüstungskanäle DLP évolutive
Brüstungskanäle DLP évolutive 65x150 mm
Profile und Systemzubehör 65x150 mm
Ordnungstrennung für Brüstungskanal, Tiefe 65 mm DLP évolutive
010583
Kabelführung
Installationskanäle
Verdrahtungskanal
Kabelbinder
Nagelbriden
Zubehör
Brüstungskanäle
Bodenkanäle
Merkliste
Liste anzeigen
Ordnungstrennung für Brüstungskanal, Tiefe 65 mm DLP évolutive
Ordnungstrennung für Brüstungskanal
Ordnungstrennung für Brüstungskanal, Tiefe 65 mm DLP évolutive
Artikelnummer:
010583
E-Nr.:
127548601
EAN:
3245060105839
Barcode:
Listenpreis:
9.25 CHF
Warengruppe:
181
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Downloads
Trennwand zum Aufschnappen, Länge 2 m
Verwendbar mit Deckel Breite 130 mm
geeignet für Kanaltiefe:
0 mm
Länge:
0 mm
halogenfrei:
nein
Wohnbaukatalog: Katalogseite [390]