Brüstungskanäle DLP évolutive
Brüstungskanäle DLP évolutive 50x80 mm
Profile und Systemzubehör 50x80 mm
Innenwinkel für Brüstungskanal DLP évolutive Tiefe 50 mm
010602
Kabelführung
Installationskanäle
Verdrahtungskanal
Kabelbinder
Nagelbriden
Zubehör
Brüstungskanäle
Bodenkanäle
Merkliste
Liste anzeigen
Innenwinkel für Brüstungskanal DLP évolutive Tiefe 50 mm
Innenwinkel
Innenwinkel für Brüstungskanal DLP évolutive Tiefe 50 mm
Artikelnummer:
010602
E-Nr.:
127550801
EAN:
3245060106027
Barcode:
Listenpreis:
12.30 CHF
Warengruppe:
181
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Downloads
Winkel verstellbar von 85°–95°
Farbe: Weiss
Breite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Anzahl der Oberteile:
0
Oberteilbreite 1:
0 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Winkel:
0...0 °
halogenfrei:
nein
RAL-Nummer:
0
Schutzfolie:
nein
mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
mit Kabelhalteklammer:
nein
Wohnbaukatalog: Katalogseite [390]