Brüstungskanäle DLP évolutive
Brüstungskanäle DLP évolutive 50x80 mm
Profile und Systemzubehör 50x80 mm
Kabelhalterung für Brüstungskänale DLP évolutive Breiten 80 und 150 mm
010681
Kabelführung
Installationskanäle
Verdrahtungskanal
Kabelbinder
Nagelbriden
Zubehör
Brüstungskanäle
Bodenkanäle
Merkliste
Liste anzeigen
Kabelhalterung für Brüstungskänale DLP évolutive Breiten 80 und 150 mm
Kabelhalterung
Kabelhalterung für Brüstungskänale DLP évolutive Breiten 80 und 150 mm
Artikelnummer:
010681
E-Nr.:
127549411
EAN:
3245060106812
Barcode:
Listenpreis:
2.40 CHF
Warengruppe:
181
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Downloads
Klammer für Deckelbreite 65 mm
Deckelmontage:
nein
Oberteilbreite:
0 mm
Tiefe des Geräteeinbaukanals:
0 mm
mit Potenzialausgleich:
nein
Wohnbaukatalog: Katalogseite [390]