Brüstungskanäle DLP évolutive
Brüstungskanäle DLP évolutive 50x80 mm
Profile und Systemzubehör 50x80 mm
Abschlussplatte für Brüstungskanal DLP évolutive 50×80 mm
010722
Kabelführung
Installationskanäle
Verdrahtungskanal
Kabelbinder
Nagelbriden
Zubehör
Brüstungskanäle
Bodenkanäle
Merkliste
Liste anzeigen
Abschlussplatte für Brüstungskanal DLP évolutive 50×80 mm
Abschlussplatte
Abschlussplatte für Brüstungskanal DLP évolutive 50×80 mm
Artikelnummer:
010722
E-Nr.:
127558401
EAN:
3245060107222
Barcode:
Listenpreis:
6.35 CHF
Warengruppe:
181
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Downloads
Abschluss links oder rechts
Farbe: Weiss
Breite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Schnittkaschierung:
nein
halogenfrei:
nein
RAL-Nummer:
0
Schutzfolie:
nein
Wohnbaukatalog: Katalogseite [390]