Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Zylindersicherung Typ aM 8x32mm Keramikzylinder

Zylindersicherung Typ aM 8x32mm 2A mit Keramikzylinder

Zylindersicherung Typ aM 8x32mm Keramikzylinder
Zylindersicherung Typ aM 8x32mm Keramikzylinder 012002
802782371
3245060120023
3245060120023


4.40 CHF
391


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Zylindersicherung Typ aM 8x32mm
Nennstrom: 2A
Charkteristik: aM
Abmessung: 8x32mm
Material (Zylinder): Keramik
Abschaltleistung: 20'000A
Betriebsspannung: 400VAC
Normenkonform: EN 60269-1 und EN 60269-2
Hinweis: Veritas homologiert
Lieferumfang: Set à 10St.