Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Zylindersicherung Typ gG 8x32mm Keramikzylinder

Zylindersicherung Typ gG 8x32mm 6A mit Keramikzylinder

Zylindersicherung Typ gG 8x32mm Keramikzylinder
Zylindersicherung Typ gG 8x32mm Keramikzylinder 012306
802188501
3245060123062
3245060123062


4.40 CHF
391


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Zylindersicherung Typ gG 8x32mm
Nennstrom: 6A
Charkteristik: gG
Abmessung: 8x32mm
Material (Zylinder): Keramik
Abschaltleistung: 20'000A
Betriebsspannung: 400VAC
Normenkonform: EN 60269-1 und EN 60269-2
Hinweis: Veritas homologiert
Lieferumfang: Set à 10St.