Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Zylindersicherung Typ gG 10x38mm Glaszylinder

Zylindersicherung Typ gG HPC (hohe Abschaltleistung) 10x38mm 8A mit Glaszylinder

Zylindersicherung Typ gG 10x38mm Glaszylinder
Zylindersicherung Typ gG 10x38mm Glaszylinder 013408
802582551
3245060134082
3245060134082


8.00 CHF
391


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Zylindersicherung Typ gG HPC 10x38mm
Nennstrom: 8A
Charkteristik: gG
Typ: HPC (hohe Abschaltleistung)
Abmessung: 10x38mm
Material (Zylinder): Glas
Abschaltleistung: 100'000A
Betriebsspannung: 500VAC
Normenkonform: EN 60269-1 und EN 60269-2
Hinweis: Veritas homologiert
Lieferumfang: Set à 10St.