Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Zylindersicherung Typ aM 14x51mm Keramikzylinder

Zylindersicherung Typ aM HPC (hohe Abschaltleistung) 14x51mm 50A mit Keramikzylinder

Zylindersicherung Typ aM 14x51mm Keramikzylinder
Zylindersicherung Typ aM 14x51mm Keramikzylinder 014050
802786771
3245060140502
3245060140502


8.30 CHF
391


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Zylindersicherung Typ aM HPC 14x51mm
Nennstrom: 50A
Charkteristik: aM
Typ: HPC (hohe Abschaltleistung)
Abmessung: 14x51mm
Material (Zylinder): Keramik
Abschaltleistung: 100'000A
Betriebsspannung: 500VAC
Normenkonform: EN 60269-1 und EN 60269-2
Hinweis: Veritas homologiert
Lieferumfang: Set à 10St.