Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Zylindersicherung Typ gG 14x51mm Keramikzylinder

Zylindersicherung Typ gG HPC (hohe Abschaltleistung) 14x51mm 25A mit Keramikzylinder

Zylindersicherung Typ gG 14x51mm Keramikzylinder
Zylindersicherung Typ gG 14x51mm Keramikzylinder 014325
802314711
3245060143251
3245060143251


8.00 CHF
391


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Zylindersicherung Typ gG HPC 14x51mm
Nennstrom: 25A
Charkteristik: gG
Typ: HPC (hohe Abschaltleistung)
Abmessung: 14x51mm
Material (Zylinder): Keramik
Abschaltleistung: 100'000A
Betriebsspannung: 500VAC
Normenkonform: EN 60269-1 und EN 60269-2
Hinweis: Veritas homologiert
Lieferumfang: Set à 10St.