Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Zylindersicherung Typ aM 22x58mm Keramikzylinder

Zylindersicherung Typ aM HPC (hohe Abschaltleistung) 22x58mm 100A mit Keramikzylinder

Zylindersicherung Typ aM 22x58mm Keramikzylinder
Zylindersicherung Typ aM 22x58mm Keramikzylinder 015096
802766831
3245060150969
3245060150969


13.00 CHF
391


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Zylindersicherung Typ aM HPC 22x58mm
Nennstrom: 100A
Charkteristik: aM
Typ: HPC (hohe Abschaltleistung)
Abmessung: 22x58mm
Material (Zylinder): Keramik
Abschaltleistung: 100'000A
Betriebsspannung: 500VAC
Normenkonform: EN 60269-1 und EN 60269-2
Hinweis: Veritas homologiert
Lieferumfang: Set à 10St.