Minikanal DLPLUS
Minikanal DLPLUS 20x12,5 mm
Profile 20x12,5 mm
Minikanal DLPLUS ohne Trennwand 20 x 12,5 mm
030008
Kabelführung
Installationskanäle
Verdrahtungskanal
Kabelbinder
Nagelbriden
Zubehör
Brüstungskanäle
Bodenkanäle
Merkliste
Liste anzeigen
Minikanal DLPLUS ohne Trennwand 20 x 12,5 mm
Minikanal ohne Trennwand
Minikanal DLPLUS ohne Trennwand 20 x 12,5 mm
Artikelnummer:
030008
E-Nr.:
127600001
EAN:
3245060300081
Barcode:
Listenpreis:
4.40 CHF
Warengruppe:
182
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Downloads
Konform EN 50085
Geliefert mit Deckel
Länge: 2.1 m
Farbe: Weiss
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Länge:
0 mm
nutzbarer Querschnitt:
0 mm²
halogenfrei:
nein
geeignet für Funktionserhalt:
nein
transparent:
nein
RAL-Nummer:
0
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
mit Kabelhalteklammer:
nein
Schutzfolie:
nein
mit Kanalverbinder:
nein
Lieferung auf Rolle:
nein
Wohnbaukatalog: Katalogseite [401]