Minikanal DLPLUS
Minikanal DLPLUS 32x12,5 mm und 40x12,5 mm
Profile 32x12,5 mm und 40x12,5 mm
Minikanal DLPLUS mit Trennwand 32 x 12,5 mm
030014
Kabelführung
Installationskanäle
Verdrahtungskanal
Kabelbinder
Nagelbriden
Zubehör
Brüstungskanäle
Bodenkanäle
Merkliste
Liste anzeigen
Minikanal DLPLUS mit Trennwand 32 x 12,5 mm
Minikanal mit Trennwand
Minikanal DLPLUS mit Trennwand 32 x 12,5 mm
Artikelnummer:
030014
E-Nr.:
127600721
EAN:
3245060300142
Barcode:
Listenpreis:
6.15 CHF
Warengruppe:
182
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Konform EN 50085
Geliefert mit Deckel
Länge: 2.1 m
Farbe: Weiss
Höhe:
12.5 mm
Breite:
32 mm
Länge:
2100 mm
nutzbarer Querschnitt:
0 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
halogenfrei:
nein
geeignet für Funktionserhalt:
nein
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
transparent:
nein
RAL-Nummer:
0
Anzahl der festen Trennwände:
1
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Deckelausführung:
lose
mit Kabelhalteklammer:
nein
Schutzfolie:
nein
mit Kanalverbinder:
nein
Lieferung auf Rolle:
nein