Steigzonenkanal Drivia 18GTL, Kanalabschluss
Steigzonenkanal Drivia 18GTL, Endstück
Endstück für Steigzonenkanal
Für die Nutzung des Kanals auf halber Höhe
Ausführung: | links/rechts |
Werkstoff: | Kunststoff |
Werkstoffgüte: | sonstige |
halogenfrei: | no |
geeignet für Funktionserhalt: | no |
Oberfläche: | unbehandelt |
Farbe: | reinweiss |
RAL-Nummer: | 9003 |
Schutzfolie: | no |
Befestigungsart: | aufrastbar |