Steigzonenkanal Drivia 13GTL, Kanalabschluss
Steigzonenkanal Drivia 13GTL, Endstück
Endstück für Steigzonenkanal
Für die Nutzung des Kanals auf halber Höhe
| Höhe: | 65 mm |
| Breite: | 250 mm |
| Ausführung: | links/rechts |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Werkstoffgüte: | PVC |
| halogenfrei: | nein |
| geeignet für Funktionserhalt: | nein |
| Oberfläche: | unbehandelt |
| Farbe: | reinweiss |
| RAL-Nummer: | 9010 |
| Schutzfolie: | nein |
| Befestigungsart: | aufrastbar |