Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kabelprofile für Einzelkabel 11mm x 10,5 - Länge 1,2 m

Für Kabel von Ø 3 bis Ø 6 mm - Farbe Weiss

Kabelprofile für Einzelkabel 11mm x 10,5 - Länge 1,2 m
Kabelprofile für Einzelkabel 11mm x 10,5 - Länge 1,2 m 030096
127300001
3245060300968
3245060300968


3.70 CHF
182


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Mini-Leitungsführungskanal mit Doppelboden,
geschützte Kabelkammer zum Schutz gegen Isolierbeschädigung
Befestigung:
mit Nagel oder Agrafe, Lochung in Abständen von 10 cm
Rinne für die erleichterte Führung von Werkzeugen wie Elektrotacker
Klebeband, rückseitiger, 1 mm dicker Klebe streifen zum Ausgleich von Unebenheiten der Oberfläche
Länge 1,2 m mit Deckel aus PVC und Klebeband
Farbe: Weiss