Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kabelprofile für Einzelkabel 11mm x 10,5 - Länge 2,1 m

Für Kabel von Ø 3 bis Ø 6 mm

Kabelprofile für Einzelkabel 11mm x 10,5 - Länge 2,1 m
Kabelprofile für Einzelkabel 11mm x 10,5 - Länge 2,1 m 030098
127300221
3245060300982
3245060300982


3.50 CHF
182


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Mini-Leitungsführungskanal mit Doppelboden,
geschützte Kabelkammer zum Schutz gegen Isolierbeschädigung
Befestigung:
mit Nagel oder Agrafe, Lochung in Abständen von 10 cm
Rinne für die erleichterte Führung von Werkzeugen wie Elektrotacker
Klebeband, rückseitiger, 1 mm dicker Klebe streifen zum Ausgleich von Unebenheiten der Oberfläche
Länge 2,1 m mit Deckel aus PVC und Klebeband