Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kabelprofile für Einzelkabel 14mm x 13,5 - Länge 2,1 m

Für Kabel von Ø 7 bis Ø 9 mm

Kabelprofile für Einzelkabel 14mm x 13,5 - Länge 2,1 m
Kabelprofile für Einzelkabel 14mm x 13,5 - Länge 2,1 m 030099
127300321
3245060300999
3245060300999


4.30 CHF
182


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Mini-Leitungsführungskanal mit Doppelboden,
geschützte Kabelkammer zum Schutz gegen Isolierbeschädigung
Befestigung:
mit Nagel oder Agrafe, Lochung in Abständen von 10 cm
Rinne für die erleichterte Führung von Werkzeugen wie Elektrotacker
Klebeband, rückseitiger, 1 mm dicker Klebe streifen zum Ausgleich von Unebenheiten der Oberfläche
Länge 2,1 m mit Deckel aus PVC und Klebeband