Minikanal DLPLUS
Minikanal DLPLUS 20x12,5 mm
Systemzubehör 20x12,5 mm
Variabler Innen- und Aussenwinkel für Minikanal DLPLUS 20 x 12,5 mm
030221
Kabelführung
Installationskanäle
Verdrahtungskanal
Kabelbinder
Nagelbriden
Zubehör
Brüstungskanäle
Bodenkanäle
Merkliste
Liste anzeigen
Variabler Innen- und Aussenwinkel für Minikanal DLPLUS 20 x 12,5 mm
Systemzubehör DLPLUS
Variabler Innen- und Aussenwinkel für Minikanal DLPLUS 20 x 12,5 mm
Artikelnummer:
030221
E-Nr.:
127650001
EAN:
3245060302214
Barcode:
Listenpreis:
3.80 CHF
Warengruppe:
182
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Downloads
Variabler Innen- und Aussenwinkel für Minikanal 20 x 12,5 mm
Farbe: Weiss
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Winkel:
0...0 °
halogenfrei:
nein
geeignet für Funktionserhalt:
nein
RAL-Nummer:
0
Schutzfolie:
nein
Wohnbaukatalog: Katalogseite [401]