Minikanal DLPLUS
Minikanal DLPLUS 32x12,5 mm und 40x12,5 mm
Systemzubehör 32x12,5 mm und 40x12,5 mm
T-Abzweigstück für Minikanal DLPLUS 32 x 12,5 mm
030254
Kabelführung
Installationskanäle
Verdrahtungskanal
Kabelbinder
Nagelbriden
Zubehör
Brüstungskanäle
Bodenkanäle
Merkliste
Liste anzeigen
T-Abzweigstück für Minikanal DLPLUS 32 x 12,5 mm
Systemzubehör DLPLUS
T-Abzweigstück für Minikanal DLPLUS 32 x 12,5 mm
Artikelnummer:
030254
E-Nr.:
127655721
EAN:
3245060302542
Barcode:
Listenpreis:
9.75 CHF
Warengruppe:
182
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Downloads
T-Abzweigstück für Minikanal 32 x 12,5 mm
Farbe: Weiss
Höhe:
12.5 mm
Breite:
32 mm
abgehende Höhe:
0 mm
abgehende Breite:
0 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
halogenfrei:
nein
geeignet für Funktionserhalt:
nein
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Schutzfolie:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Wohnbaukatalog: Katalogseite [402]