Minikanal DLPLUS
Minikanal DLPLUS 32x20 mm und 40x20 mm
Systemzubehör 32x20 mm und 40x20 mm
Variabler Flachwinkel für Minikanal DLPLUS 40 x 20 mm
030283
Kabelführung
Installationskanäle
Verdrahtungskanal
Kabelbinder
Nagelbriden
Zubehör
Brüstungskanäle
Bodenkanäle
Merkliste
Liste anzeigen
Variabler Flachwinkel für Minikanal DLPLUS 40 x 20 mm
Systemzubehör DLPLUS
Variabler Flachwinkel für Minikanal DLPLUS 40 x 20 mm
Artikelnummer:
030283
E-Nr.:
127667301
EAN:
3245060302832
Barcode:
Listenpreis:
6.35 CHF
Warengruppe:
182
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Downloads
Variabler Flachwinkel für Minikanal 40 x 20 mm
Farbe: Weiss
Höhe:
20 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
0...0 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
halogenfrei:
nein
geeignet für Funktionserhalt:
nein
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Schutzfolie:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Wohnbaukatalog: Katalogseite [403]