Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kabelbinder Colring 7,6 x 720mm

Kabelbinder Colring, farblos, mit Innenverzahnung

Kabelbinder Colring 7,6 x 720mm
Kabelbinder Colring 7,6 x 720mm 032050
120072201
3245060320508
3245060320508


198.20 CHF
511


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Innenverzahnt
Breite: 7,6mm
Länge: 720mm
Spannbereich Ø maxi: 218mm
Spannbereich Ø mini: 4.8mm
Konform gemäss EN 62275
Material Polyamid 6/6, Halogenfrei
Verpackungseinheit: 100 Stk


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen