Atlantic Stahlblechverteiler IP66 mit Stahltüre
Abmessungen (HxBxT): 400x300x200mm
Anzahl Türen: 1
Gewicht: 6,5Kg
Farbe: Grau, RAL 7035
Material: Stahlblech
Schutzgrad (EN 60529): IP66
Stossfestigkeitsgrad (EN 62262 / EN 50102): IK10
Abschliessbar mit Doppelbart-Schloss
Türe beidseitig anschlagbar, Türdichtung aus Polyurethan, mehrere Schliesspunkte (Verriegelungsgestänge)
Scharniere und Achsen veredelt (korrosionsgeschützt)
Lieferumfang: Verteiler mit Ausschnitt für Kabeleinführungsplatte, glatte Kabeleinführungsplatte
Abschliessbarer Drehgriff Art.036806 (nicht im Lieferumfang enthalten)