Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Atlantic Stahlblechverteiler IP66 mit Stahltüre 700x500x250mm

Atlantic Stahlblechverteiler IP66 mit Stahltüre HxBxT:700x500x250mm

Atlantic Stahlblechverteiler IP66 mit Stahltüre 700x500x250mm
Atlantic Stahlblechverteiler IP66 mit Stahltüre  700x500x250mm 035512
834300121
3245060355128
3245060355128


474.30 CHF
501


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Atlantic Stahlblechverteiler IP66 mit Stahltüre 
Abmessungen (HxBxT): 700x500x250mm
Anzahl Türen: 1
Gewicht: 16,5Kg
Farbe: Grau, RAL 7035
Material: Stahlblech
Schutzgrad (EN 60529): IP66
Stossfestigkeitsgrad (EN 62262 / EN 50102): IK10
Abschliessbar mit Doppelbart-Schloss

Türe beidseitig anschlagbar, Türdichtung aus Polyurethan
Scharniere und Achsen veredelt (korrosionsgeschützt)
Lieferumfang: Verteiler mit Ausschnitt für Kabeleinführungsplatte, glatte Kabeleinführungsplatte

Abschliessbarer Drehgriff Art.036806 (nicht im Lieferumfang enthalten)



Zubehör