Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kunststoffverteiler mit grauem Deckel 180x140x86mm IP55

Kunststoffverteiler IP55 grauer Deckel HxBxT:180x140x86mm für industrielle Anwendungen

Kunststoffverteiler mit grauem Deckel 180x140x86mm IP55
Kunststoffverteiler mit grauem Deckel 180x140x86mm IP55 035950
152240331
3245060359508
3245060359508


35.40 CHF
504


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kunststoffverteiler für industrielle Anwendungen
Schutzgrad: IP55
Stossfestigkeitsgrad: IK07
Abmessungen (HxBxT): 180x140x86mm
Farbe: Grau RAL 7035
Montage: Innen Langlöcher im Gehäuseboden, aussen an Ecken mit 4mm Schrauben oder ganz aussen mit Laschen (Art. Nr. 035802)
Schutzklasse: II
Einbauten: Auf Schiene oder Montageplatte (nicht im Lieferumfang enthalten)
Klemmen: Klemmenschienen IP2x im oberen Teil
Verschluss: 1/4-Drehung Schnellverschluss
Hinweis: Deckel unverlierbar
Frontabdeckung: Deckel vollflächig
Zubehör: Scharnier (Art. Nr. 035800)