Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kunststoffverteiler mit transparentem Deckel 270x170x86mm IP55

Kunststoffverteiler IP55 transparenter Deckel HxBxT:270x170x86mm für industrielle Anwendungen

Kunststoffverteiler mit transparentem Deckel 270x170x86mm IP55
Kunststoffverteiler mit transparentem Deckel 270x170x86mm IP55 035971
152389341
3245060359713
3245060359713


131.30 CHF
504


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kunststoffverteiler für industrielle Anwendungen
Schutzgrad: IP55
Stossfestigkeitsgrad: IK07
Abmessungen (HxBxT): 270x170x86mm
Farbe: Grau RAL 7035
Montage: Innen Langlöcher im Gehäuseboden, aussen an Ecken mit 4mm Schrauben oder ganz aussen mit Laschen (Art. Nr. 035802)
Schutzklasse: II
Einbauten: Auf Schiene oder Montageplatte (nicht im Lieferumfang enthalten)
Klemmen: Klemmenschienen IP2x im oberen Teil
Verschluss: 1/4-Drehung Schnellverschluss
Hinweis: Deckel unverlierbar
Frontabdeckung: Deckel Transparent
Zubehör: Scharnier (Art. Nr. 035800)