Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Marina Kunststoffverteiler IP66 ohne Sichtfenster 400x300x206mm

Marina Kunststoffverteiler IP66 ohne Sichtfenster HxBxT:400x300x206mm

Marina Kunststoffverteiler IP66 ohne Sichtfenster 400x300x206mm
Marina Kunststoffverteiler IP66 ohne Sichtfenster 400x300x206mm 036251
834000011
3245060362515
3245060362515


291.30 CHF
502


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Marina Kunststoffverteiler IP66 ohne Sichtfenster
Abmessungen (HxBxT): 400x300x206mm
Schutzgrad (EN 60529): IP66
Stossfestigkeitsgrad (EN 62262 / EN 50102): IK10
Schutzklasse: II
Homologiert: Bureau Veritas
Material: Glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse
Selbstlöschend (EN60695-2-11): 960°C
Türen: Beisdseitig anschlagbar, Öffnung 180°
Verschluss: 2-fach Verschluss mit zwei Kunststoff-Doppelbartschlössern mit austauschbarem Zylinder

 

Hinweis:
- Nach der Behandlung mit Schleifpapier (Körnung: 400-600) und der Entfettung, kann der Schaltschrank mit polyurethanhaltigen Farbe gestrichen werden. Der Einsatz eines Haftprimers (bonding primers) ermöglicht den Einsatz aller Farben.
- Montage einer partiellen Montageplatte und Profilschienen auf Zwischenpuffern möglich.