Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Befestigungslaschen für Marina Kunststoffverteiler 300mm / 100kg

Befestigungslaschen-Set für Marina Kunststoffverteiler bis H:300mm / 100kg

Befestigungslaschen für Marina Kunststoffverteiler 300mm / 100kg
Befestigungslaschen für Marina Kunststoffverteiler 300mm / 100kg 036408
152920001
3245060364083
3245060364083


12.55 CHF
501


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Befestigungslaschen für Marina Kunststoffverteiler
Gehäusehöhe (max.): 300mm
Tragkraft: 100kg
Farbe: Grau, RAL 7035
Montage: Vertikal oder horizontal (mit Regendach nur horizontal)
Lieferumfang: Set à 4St. mit Abdeckungen