Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Montagesatz zur Montage an Masten/Träger für Marina/Atlantic Verteiler 500mm

Montagesatz zur Montage an Masten/Träger für Marina/Atlantic Verteiler B:500mm

Montagesatz zur Montage an Masten/Träger für Marina/Atlantic Verteiler 500mm
Montagesatz zur Montage an Masten/Träger für Marina/Atlantic Verteiler 500mm 036448
834940051
3245060364489
3245060364489


236.40 CHF
501


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Montagesatz zur Montage an Masten/Träger für Marina/Atlantic Verteiler
Gehäusebreite (B): 500mm
Hinweis: Feste Montage an runde und eckige Masten und Träger. Abstand Gehäuse zum Masten 30mm.
Montage: Festziehen der Spannbänder mit Spannwerkzeug (Art. Nr. 036445)
Belsastung (max.): 300kg
Lieferumfang: 2St. Trägerprofile, 2St. Edelstahlbänder mit Verschlussteilen, Schrauben für Gehäusemontage