Polyester schwarz
Veränderbarer Durchmesser: 15 - 25mm
Karton mit Rolle à 50m
Anzeige bei 3m vor Rollenende
| Nenngrösse in Zoll: | sonstige |
| Aussendurchmesser: | 20 mm |
| Werkstoff: | sonstige |
| Schutzart (IP): | sonstige |
| Brandschutz nach UL 94: | sonstige |
| UV-beständig: | nein |
| ölbeständig: | nein |
| Farbe: | schwarz |
| Ummantelungswerkstoff: | ohne Ummantelung |
| flammverbreitend: | nein |
| Biegeverhalten: | flexibel |
| längsgeschlitzt: | nein |
| verschliessbar (zweiteilig): | nein |
| halogenfrei: | nein |
| Zulassung nach DIN EN 61386-23: | nein |
| Zulassung nach UR: | nein |
| Zulassung nach Vd TÜV/GGVS: | nein |
| Zulassung nach CSA: | nein |
| Zulassung nach LUL/british standard: | nein |
| Zulassung nach Lloyd's Register TA: | nein |
| Zulassung nach UTAC: | nein |
| Zulassung nach DIN 5510: | nein |
| Zulassung nach NF F 16-101: | nein |