Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Läutwerk "Lido" 230V

Läutwerk "Lido" 230V, Aufputzmontage, weiss

Läutwerk "Lido" 230V
Läutwerk "Lido" 230V 041221
961000890
3245060412210
3245060412210


41.85 CHF
200


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Läutwerk "Lido" 230V, Aufputzmontage
Anwendung von Transformator 8 V± Art. 0420 25
Lautstärke: 79 dB auf 1 m
Funktioniert mit unbeleuchteten Tastern
IP20 IK04
Farbe: weiss
Masse (B x H x T): 61 × 95 × 33 mm