Läutwerke
Aufputz Sonnerie-Taster
041645
Türsprechanlagen
Türsprechanlagen 2-Draht - BUS
Video- und Audio-Sets 2-Draht - BUS
Läutewerke und Gongs
Abgesetzte Kameras
Merkliste
Liste anzeigen
Aufputz Sonnerie-Taster
Aufputz Sonnerie-Taster mit Namensschild
Aufputz Sonnerie-Taster
Artikelnummer:
041645
E-Nr.:
963017101
EAN:
3245060416454
Barcode:
Listenpreis:
37.00 CHF
Warengruppe:
200
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Downloads
Aufputz Sonnerie-Taster
Taster mit Namensschild
Nennspannung max. 230 V, Klasse II
Masse (B x H x T): 70 x 35 x 24 mm
mit Namensschild:
ja
mit Beleuchtung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Wohnbaukatalog: Katalogseite [319]