| Lieferumfang des Einwegsystems: | Sender | 
							| Vorausfallmeldung: | nein | 
							| mit Zeitfunktion: | nein | 
							| max. Schaltabstand: | 600 mm | 
							| Reflektor im Lieferumfang enthalten: | nein | 
							| Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | 
							| Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | 
							| Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | 
							| Analogausgang -10 V ... +10 V: | nein | 
							| mit sonstigem Analogausgang: | nein | 
							| Einstellverfahren: | sonstige | 
							| mit Kommunikationsschnittstelle Analog: | nein | 
							| mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface: | nein | 
							| mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen: | nein | 
							| mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet: | nein | 
							| mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet: | nein | 
							| mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS: | nein | 
							| mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS: | nein | 
							| mit Kommunikationsschnittstelle RS 232: | nein | 
							| mit Kommunikationsschnittstelle RS 422: | nein | 
							| mit Kommunikationsschnittstelle RS 485: | nein | 
							| mit Kommunikationsschnittstelle ssD: | nein | 
							| mit Kommunikationsschnittstelle ssI: | nein | 
							| Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | 
							| Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | 
							| Ausführung des Schaltausgangs: | sonstige | 
							| Ausführung der Schaltfunktion: | sonstige | 
							| Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | 
							| Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | 
							| Gehäusebauform: | Quader | 
							| Tastfunktion: | hell-/dunkelschaltend | 
							| Werkstoff der optischen Fläche: | Glas | 
							| Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | 
							| Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 230... V | 
							| Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 230... V | 
							| Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 48... V | 
							| Spannungsart: | AC/DC | 
							| mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte: | nein | 
							| Laserschutzklasse: | sonstige | 
							| Lichtart: | sonstige | 
							| Werkstoff des Kabelmantels: | sonstige | 
							| mit Wiederanlaufsperre: | nein | 
							| geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | 
							| Schutzart (IP): | IP67 |