Bebilux, grau / E27 / 60 W / mit KunststoffgitterAufbau-Leuchte Bebilux grau, 169x126x107 / E27 max. 60W
|
|
|
|
060405 924017119 3245060604059 ![]() 16.35 CHF 161
Lieferbar
|
Funktions-Leuchte Bebilux
Material Gehäuse: Polypropylen
Material Blende: Glas mit Kunststoffgitter
Funktion: ON/OFF
Montage: Wandmontage
Beleuchtung: Direkt
Abmessungen: 169x126x107
Farbe: grau
Verpackungseinheit: 1
Schutzart (IP): IP 44 - IK 06
Schutzklasse: II, Selbstlöschend 850°C
Farbtemperatur (K): -
Lichtstrom (Lm): -
Verbrauch (W): -
Leistung Leuchtmittel (W): max. 60W
Lichtausbeute (Lm/W): -
Farbwiedergabe-Index (IRC): -