Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Bebilux, grau / E27 / 60 W / mit Metalgitter

Aufbau-Leuchte Bebilux grau, 192x129x111 / E27 max. 60W
ohne Leuchtmittel, ON/OFF

Bebilux, grau / E27 / 60 W / mit Metalgitter
Bebilux, grau / E27 / 60 W / mit Metalgitter 060419
924018319
3245060604196
3245060604196


27.55 CHF
161


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Funktions-Leuchte Bebilux
Material Gehäuse: Polypropylen
Material Blende: Glas mit Metallgitter
Funktion: ON/OFF
Montage: Wandmontage
Beleuchtung: Direkt
Abmessungen: 192x129x111
Farbe: grau
Verpackungseinheit: 1
Schutzart (IP): IP 44 - IK 06
Schutzklasse: II, Selbstlöschend 850°C
Farbtemperatur (K): -
Lichtstrom (Lm): -
Verbrauch (W): -
Leistung Leuchtmittel (W): max. 100W
Lichtausbeute (Lm/W): -
Farbwiedergabe-Index (IRC): -