Bebilux, weiss / E27 / 60 W / mit MetalgitterAufbau-Leuchte Bebilux weiss, 178x126x108 / E27 max. 60W
|
|
|
|
060492 924015119 3245060604929 ![]() 18.40 CHF 161
Lieferbar
|
Funktions-Leuchte Bebilux
Material Gehäuse: Polypropylen
Material Blende: Glas mit Kunststoffgitter
Funktion: ON/OFF
Montage: Wandmontage
Beleuchtung: Direkt
Abmessungen: 178x126x108
Farbe: weiss
Verpackungseinheit: 1
Schutzart (IP): IP 44 - IK 06
Schutzklasse: II, Selbstlöschend 850°C
Farbtemperatur (K): -
Lichtstrom (Lm): -
Verbrauch (W): -
Leistung Leuchtmittel (W): max. 60W
Lichtausbeute (Lm/W): -
Farbwiedergabe-Index (IRC): -