Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Koro, grau / E27 / 100 W

Aufbau-Leuchte Koro grau, Ø264mm / E27 max. 100W
ohne Leuchtmittel, ON/OFF

Koro, grau / E27 / 100 W
Koro, grau / E27 / 100 W 062425
924035349
3245060624255
3245060624255


58.15 CHF
161


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Funktions-Leuchte Koro
Material Gehäuse: PBT- thermoplastischer Kunststoff
Material Blende: Polycarbonat
Funktion: ON/OFF
Montage: Wand.- und Deckenmontage
Beleuchtung: Direkt
Abmessungen: Ø264mm
Farbe: grau
Verpackungseinheit: 1
Schutzart (IP): IP 54 - IK 08
Schutzklasse: II, 850°C/30 sek.
Farbtemperatur (K): -
Lichtstrom (Lm): -
Verbrauch (W): -
Leistung Leuchtmittel (W): Halogen-max. 70W / PL-max. 20W
Lichtausbeute (Lm/W): -
Farbwiedergabe-Index (IRC): -