Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Mikromodul für Rollladen Arteor mit Netatmo

Für den Einbau im Rolladenkasten.

Mikromodul für Rollladen Arteor mit Netatmo
Mikromodul für Rollladen Arteor mit Netatmo 067697
404740101
3414971346741
3414971346741


91.90 CHF
128


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Angeschlossenes Mikromodul zur lokalen oder Fernsteuerung von Rollläden.
Kann mit einer oder mehreren Rollladensteuerungen kombiniert werden
"drahtlos".
Kompatibel mit Rollläden mit mechanischem oder elektronischem Anschlag.
Vorsicht: Anschluss an den Neutralleiter ist notwendig.
Nicht kompatibel mit funkgesteuerten Rollladenmotoren.
Kann auf dem Dachboden oder im Rollladenkasten installiert werden.

Hinweis:
Erfordert die vorherige Installation eines DIN-Gateways Best.Nr. 412181 oder eines „...with Netatmo“ Starterpakets 574264/84.