Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Wippschalter S0 IP55, grau, Orientierung

EB-Ausschalter Orientierung LS 0/2L, 10AX, IP 55, Plexo, grau

Wippschalter S0 IP55, grau, Orientierung
Wippschalter S0 IP55, grau, Orientierung 069531
240202231
3245060695316
3245060695316


38.20 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Plexo
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 19mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Inklusive Leuchtaggregate Orientierung (Art. 0694 97)