Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Wippschalter S0 IP55, grau, Kontroll

EB-Ausschalter Kontroll KS 0/2L, 10AX, IP 55, Plexo, grau

Wippschalter S0 IP55, grau, Kontroll
Wippschalter S0 IP55, grau, Kontroll 069532
240302231
3245060695323
3245060695323


38.20 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Plexo
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 19mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Inklusive Leuchtaggregat Kontroll (Art. 0694 98)