Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Wippschalter S3 IP55, weiss

EB-Wechselschalter 3/1L, 10AX, IP 55, Plexo, weiss

Wippschalter S3 IP55, weiss
Wippschalter S3 IP55, weiss 069611
240131201
3245060696115
3245060696115


17.60 CHF
107


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Plexo
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 19mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Nicht beleuchtbar