Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Wippschalter S3 IP55, weiss, Kontroll

EB-Leucht-Wechselschalter Kontroll KS 3/1L, 10AX, IP 55, Plexo, weiss

Wippschalter S3 IP55, weiss, Kontroll
Wippschalter S3 IP55, weiss, Kontroll 069612
240331201
3245060696122
3245060696122


27.00 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Plexo
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 19mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Inklusive Leuchtaggregat Kontroll (Art. 0694 98)
Kontrollfunktion an zwei Apparaten möglich
Pol- und Neutralleiteranschluss pro Apparat erforderlich