Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Wippschalter S3 IP55, weiss, Orientierung

EB-Leucht-Wechselschalter Orientierung LS 3/1L, 10AX, IP 55, Plexo, weiss

Wippschalter S3 IP55, weiss, Orientierung
Wippschalter S3 IP55, weiss, Orientierung 069613
240231201
3245060696139
3245060696139


27.00 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Plexo
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 19mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Inklusive Leuchtaggregat Orientierung (Art. 0694 97)