Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Wippschalter S0 IP55, weiss

EB-Ausschalter 0/2L, 10AX, IP 55, Plexo, weiss

Wippschalter S0 IP55, weiss
Wippschalter S0 IP55, weiss 069627
240102201
3245060696276
3245060696276


30.00 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Plexo
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 19mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Nicht beleuchtbar