Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Wipptaster 2xAR IP55, weiss, Orientierung

EB-Doppel-Wipptaster Orientierung 2xARL/1L, 10A, IP 55, Plexo, weiss

Wipptaster 2xAR IP55, weiss, Orientierung
Wipptaster 2xAR IP55, weiss, Orientierung 069636
262462201
3245060696368
3245060696368


48.20 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Plexo
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 19mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Inklusive Leuchtaggregate Orientierung (Art. 0694 97)