Montage- und Rahmenplatte Plexo 2x1 IP55, weissUP-Montage- und Rahmenplatte Euro-Norm, vertikal, 2x1, IP 55, Plexo, weissMontage- und Rahmenplatte Plexo 2x1 IP55, weiss
Unterputz Montage- und Rahmenplatte 2x1 Plexo
Abmessungen: 157x86x28mm Für Einsätze aus dem Sortiment Plexo IP 55 - IK 07 Senkrechte Montage Achsabstand 71 mm Nicht geeignet für die Montage auf Schweizer Einlassdosen |
||||||||||||||||