Montage- und Rahmenplatte Plexo 1x3 IP55, weissUP-Montage- und Rahmenplatte Euro-Norm, horizontal, 1x3, IP 55, Plexo, weissMontage- und Rahmenplatte Plexo 1x3 IP55, weiss
Unterputz Montage- und Rahmenplatte 1x3 Plexo
Abmessungen: 86x228x28mm Für Einsätze aus dem Sortiment Plexo IP 55 - IK 07 Waagrechte Montage Achsabstand 71 mm Nicht geeignet für die Montage auf Schweizer Einlassdosen |
||||||||||||||||