Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

AP Wippschalter S3 IP55, grau

AP-Wechselschalter 3/1L, 10AX, Gr. I, IP 55, Plexo, grau

AP Wippschalter S3 IP55, grau
AP Wippschalter S3 IP55, grau 069711
240131031
3245060697112
3245060697112


30.20 CHF
107


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Aufputz Komplettapparat Plexo
Abmessungen: 84x80x57mm
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Oben und unten 1 Membrane mit 1-fach Kabeleinführung
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Nicht beleuchtbar