Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP Wippschalter S3 IP55, grau, Orientierung

UP-Leucht-Wechselschalter Orientierung LS 3/1L, 10AX, Gr. I, IP 55, Plexo, grau

UP Wippschalter S3 IP55, grau, Orientierung
UP Wippschalter S3 IP55, grau, Orientierung 069713CH
360519231
7611668084351
7611668084351


38.00 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Komplettapparat Plexo
Abmessungen Montage- und Rahmenplatte: 86x86x28mm
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 19mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Inklusive Leuchtaggregat Orientierung (Art. 0694 97)



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen