Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

AP Wipptaster A IP55, grau

AP-Wipptaster A/1L, 10A, Gr. I, IP 55, Plexo, grau

AP Wipptaster A IP55, grau
AP Wipptaster A IP55, grau 069720
262250031
3245060697204
3245060697204


28.70 CHF
107


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Aufputz Komplettapparat Plexo
Abmessungen: 84x80x57mm
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Oben und unten 1 Membrane mit 1-fach Kabeleinführung
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Nicht beleuchtbar



Alternativ Artikel